
calcActive())">
ปุ่มกดแบบมีไฟ LED 22 มม. - 220V AC - 1NO สีน้ำเงิน
XA2EW36M1
THB 363.80
THB 267.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XA2EW36M1
ปุ่มกดแบบมีไฟ LED 22 มม. - 220V AC - 1NO สีน้ำเงิน
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ปุ่มกดแบบมีไฟ LED 22 มม. - 220V AC - 1NO สีน้ำเงิน
THB 363.80
THB 267.00
คำอธิบาย
- This Harmony XA2 modular illuminated flush blue push button operates with a spring return / impulse mechanism
- It has a metal bezel
- This illuminated push button with integral LED provides an ergonomic and visual interface for controlling your machines
- It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
- It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its illuminated head and clear color
- It is impact resistantdust resistantwater resistant and vibration resistant thanks to its IP65making it ideal for operation in harsh environments
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XA2EW36M1 |
ประเภทสินค้า | Complete illuminated push-button |
ประเภทสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 1500000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 500000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-4 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 60 g |
Contacts Type and Composition | 1NO |
สี | Blue |
Button Type | Illuminated |
Range of Product | Harmony Easy XA2 |
Supply Voltage | 220 V/AC |
Type of Operator | Spring Return |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | XA2 |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Push Button |
กลุ่มสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 16 x 11 x 4 cm |