
calcActive())">
EasyLogic PFC Capacitor, 12.5/15 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS125A150B44
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

BLRCS125A150B44
EasyLogic PFC Capacitor, 12.5/15 kvar - 440 V - 50/60Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
EasyCan capacitor are designed to work in slightly polluted netwroks with Detuned reactors. These capacitors are used for standard operating conditions, and when no significant non-linear loads are present. These capacitor are the right choice to maximize the savings in an electrical system which is stable. This capacitor provides a rated output power of 12.5 kVar at 440V AC, 50 Hz. Fastening assured by a ClampTite terminal. This component meet the standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2. The case product weight is 1.3 kg.
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | BLRCS125A150B44 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyCan |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 308 mm |