
calcActive())">
ฝาปิดช่องว่าง
M3T01BP_WE
THB 63.13
THB 48.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T01BP_WE
ฝาปิดช่องว่าง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาปิดช่องว่าง
THB 63.13
THB 48.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn blank plate M3T01BP_WE is in color white. This blank plate comes with 1 gang. It is 120 mm in width, 70 mm in height, 19 mm in depth. A blanking plate is essential to help protect exposed sockets from dust and moisture. This blank plate looks aestetically pleasing as well as it ensures children are unable to push unwanted things into the exposed sockets. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T01BP_WE |
ประเภทสินค้า | Blank Plate |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 75.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |