
calcActive())">
ฝาปิดช่องว่าง พร้อมตะแกรงพลาสติก
A3030VX
THB 67.41
THB 49.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A3030VX
ฝาปิดช่องว่าง พร้อมตะแกรงพลาสติก
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาปิดช่องว่าง พร้อมตะแกรงพลาสติก
THB 67.41
THB 49.00
คำอธิบาย
Blank Flush Plate with Plastic Grid
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A3030VX |
ประเภทสินค้า | Cover Frame |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 49.28 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14.8 x 70 x 120 mm |
Pincode Group | Thailand |