
calcActive())">
ฝาอุดช่องว่าง
M3T01BC_GY
THB 23.54
THB 18.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T01BC_GY
ฝาอุดช่องว่าง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาอุดช่องว่าง
THB 23.54
THB 18.00
คำอธิบาย
Blank Cover Module, Avataron A, 1G, Grey
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T01BC_GY |
ประเภทสินค้า | Blank Module |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 14.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 70 x 23.1 x 32.2 mm |
Pincode Group | Thailand |