
calcActive())">
ฝาอุดช่องว่าง ขนาด 1 ช่อง
8430SP_WE
THB 31.03
THB 23.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

8430SP_WE
ฝาอุดช่องว่าง ขนาด 1 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาอุดช่องว่าง ขนาด 1 ช่อง
THB 31.03
THB 23.00
คำอธิบาย
Blank Cover 1M Sized Module, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 8430SP_WE |
ประเภทสินค้า | Blank Plate |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.6 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 18.5 x 23.1 x 40.1 mm |
Pincode Group | Thailand |