
calcActive())">
Bell Switch, Zencelo-ELV, ELV, 1 Gang with DND and PCU LED ndicators SA
E8431BDMLV_SA
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8431BDMLV_SA
Bell Switch, Zencelo-ELV, ELV, 1 Gang with DND and PCU LED ndicators SA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
BELL PRESS W_ DND and PCU INDICATOR,SA
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCOS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8431BDMLV_SA |
ประเภทสินค้า | Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 80.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 54 x 87.2 x 87.2 mm |
Pincode Group | Thailand |