
calcActive())">
สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1.5 ช่อง
F50BPM2
THB 107.00
THB 81.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
F50BPM2
สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1.5 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1.5 ช่อง
THB 107.00
THB 81.00
คำอธิบาย
Bell Switch, S-Flexi, 10A 250V, M size
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | F50BPM2 |
ประเภทสินค้า | Bell Press Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | S-Flexi |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 34.97 x 38 x 34.95 mm |
Pincode Group | Thailand |