
calcActive())">
สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
M3T31_BP_BK
THB 158.36
THB 120.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T31_BP_BK
สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์กระดิ่ง 10 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
THB 158.36
THB 120.00
คำอธิบาย
Bell Switch, Avataron A, 10A 250V, E sized, Black
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T31_BP_BK |
ประเภทสินค้า | Bell Press Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 30.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 33 x 70.1 x 69.3 mm |
Pincode Group | Thailand |