calcActive())">
basic keypad สำหรับติดตั้งบนตู้ไฟฟ้า/ตู้คอนโทรล
VW3A1114
THB 1,540.80
THB 739.58
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3A1114
basic keypad สำหรับติดตั้งบนตู้ไฟฟ้า/ตู้คอนโทรล
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
basic keypad สำหรับติดตั้งบนตู้ไฟฟ้า/ตู้คอนโทรล
THB 1,540.80
THB 739.58
คำอธิบาย
- This basic keypad door mounting kit is an accessory for variable speed drives of Altivar range
- It is designed for mounting the graphic display VW3A1113 on an enclosure door with IP 43 degree of protection as standard
- The kit comprisesa tightening toola mounting plateRJ45 port for the plain text display terminalsealfixing nutRJ45 port for connecting the remote-mounting cordsetcordsets should be ordered separately
- A remote-mounting cordset VW3A1104Rxx has to be ordered separately
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VW3A1114 |
ประเภทสินค้า | Altivar Easy 610 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 66 g |
Range of Product | Altivar |
ชนิดของสินค้า | Accessory |
กลุ่มสินค้า | Altivar Easy 610 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9 x 7 x 3 cm |