
calcActive())">
BASIC FRAME NSX100F 36kA DC 4P 100A
C10F4D
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C10F4D
BASIC FRAME NSX100F 36kA DC 4P 100A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Circuit breaker basic frame, ComPacT NSX100F DC, 36kA/750VDC, 4 poles, 100A frame rating, without trip unit
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |