
calcActive())">
Cable end, Linergy TR cable ends, twin conductor, red, 1mm², for insulated cable,medium size, 5 sets of 50
AZ5DE010D
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

AZ5DE010D
Cable end, Linergy TR cable ends, twin conductor, red, 1mm², for insulated cable,medium size, 5 sets of 50
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
INSULATED DOUBLE CABLE END MEDIUM SIZE 1
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | AZ5DE010D |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | DZ5, AZ5, AR1, AT1 |