calcActive())">
AvatarOn, USB charger, 2 type A, 2.1 A, Wood
E8332USB_WD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8332USB_WD
AvatarOn, USB charger, 2 type A, 2.1 A, Wood
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
Schneider Electric AvatarOn USB charger E8332USB_WD in color wood is a 1-module mechanism with 2 ports. 86 mm, 86 mm and 40 mm are the width, height and depth respectively. The embedding depth is 29 mm. Besides, its rated operation voltage is 100/240V, and output current is 2.1A. Its device mounting type is surface mounting. And its connection terminal is screw terminal. The surface finish is glossy, delivering an elegant and high-end feel to a room. The premium PC (polycarbonate) makes it resistant enough. What’s more, it well satisfied standards of IEC 60950-1. What’s more, it well satisfied standards of IEC 60950-1.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8332USB_WD |
ประเภทสินค้า | Usb Charger |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 104.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 40 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |