AvatarOn, USB charger, 2 type A, 2.1 A, Wine Gold

E8332USB_WG

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn USB charger E8332USB_WG in color wine gold is a 1-module mechanism with 2 ports. The dimension of this USB 2.1 charger is 86 mm, 86 mm and 40 mm. The embedding depth is 29 mm. And its rated operation voltage is 100/240V and the output current is 2.1A. The mounting type of this mechanism is surface. And its connection terminal is screw terminal. Glossy surface finish makes it easy to remove and clean fingerprints and smudge marks. PC (polycarbonate) makes it as resistant and lasting as possible. Besides, it meets the following standards, IEC 60950-1. Besides, it meets the following standards, IEC 60950-1.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8332USB_WG
ประเภทสินค้า Usb Charger
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 104.0 g
Discount Percentage Max Val 0-10
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 40 x 86 x 86 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว