calcActive())">
AvatarOn, TV socket, , 75 Ohm, Wood
E8331TV_WD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8331TV_WD
AvatarOn, TV socket, , 75 Ohm, Wood
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
E8331TV_WD is a Schneider Electric AvatarOn TV socket. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. This TV socket comes with 1 gang. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 26 mm in depth. By satisfying the BS 5733, IEC 60670 standard, AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8331TV_WD |
ประเภทสินค้า | TV Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 58.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 26 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |