E8332TV_DG

AvatarOn, TV socket, 75 Ohm, Dark Grey

1/1
E8332TV_DG

AvatarOn, TV socket, 75 Ohm, Dark Grey

สินค้าหมด
Commercial Reference
E8332TV_DG - Th - Config
to see your company prices. Prices vary for your region.
2G TV Socket, 75ohm, Thru-Connect, DG
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

Không tìm thấy nhà bán cho sản phẩm này

AvatarOn, TV socket, 75 Ohm, Dark Grey

คำอธิบาย

E8332TV_DG is a Schneider Electric AvatarOn TV socket. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. This TV socket comes with 2 gangs. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 26 mm in depth. What's more, it well satisfied the standard of BS 5733, IEC 60670. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.

รายละเอียดสินค้า

  • หมายเลขส่วนประกอบ
    E8332TV_DG
  • ประเภทสินค้า
    TV Socket
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    64.0 g
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    AvatarOn E
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    26 x 86 x 86 mm
  • Pincode Group
    Thailand
more specification
less specification

รีวิว

Write Your Own Review
คุณกำลังเขียนรีวิว:AvatarOn, TV socket, 75 Ohm, Dark Grey
Your Rating

* Required Field