
calcActive())">
AvatarOn, TV/R/DATA socket, RJ45, cat5e, Metal Gold Hairline
E8332TVRJS5_GH
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8332TVRJS5_GH
AvatarOn, TV/R/DATA socket, RJ45, cat5e, Metal Gold Hairline
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn TV/R/DATA socket E8332TVRJS5_GH is a complete product in color metal gold hairline. What's more, this device is qualified as a green premium product, with minimal use of hazardous substances. And it is mercury free. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The TV/R/DATA socket is made of polycarbonate, making it as resistant as possible. This socket comes with 2 gangs. It satisfies the BS 5733, IEC 60670 standard. It is 87 mm in width, 87 mm in height, 40.6 mm in depth. The TV socket type is TV Data. Besides, the IP rating of this device is IP20. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8332TVRJS5_GH |
ประเภทสินค้า | Tv/R/Data Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 65.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 40.6 x 87 x 87 mm |
Pincode Group | Thailand |