
calcActive())">
AvatarOn, telephone + data socket, RJ45 Cat5E, shuttered, Wood
E8332TDRJS5_WD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8332TDRJS5_WD
AvatarOn, telephone + data socket, RJ45 Cat5E, shuttered, Wood
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn E8332TDRJS5_WD in color wood is a 2 gang data socket with 1 telephone interface and 1 RJ45 Cat5E, Cat3 interface. The dielectric strength of this data socket is 1000, making it a great electrical insulator. The return loss of this device is 23 dB, meaning the device and lines used are well matched. This device is 86 mm in width, 86 mm in height and 40.7 mm in depth. It embedding depth is 31 mm. The device mounting type can be either flush or surface. Polycarbonate material makes it as resistant and lasting as possible. Being UV resistant, it doesn’t degrade after long-term exposure to ultraviolet light. Standards ofASTMD4566-98, TIA/EIA-568-B.2-1 are well met.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8332TDRJS5_WD |
ประเภทสินค้า | Telephone + Data Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 69.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 40.7 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |