
calcActive())">
AvatarOn, telephone + data socket, RJ45 Cat5E, shuttered, Dark Grey
E8332TDRJS5_DG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8332TDRJS5_DG
AvatarOn, telephone + data socket, RJ45 Cat5E, shuttered, Dark Grey
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
AvatarOn, telephone + data socket, RJ45 Cat5E, shuttered, Dark Grey
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8332TDRJS5_DG |
ประเภทสินค้า | Telephone + Data Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 69.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 40.7 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |