
calcActive())">
AvatarOn, switch disconnector fuse, 13A, 250V, neon,, White
E8331DFSGN_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8331DFSGN_WE
AvatarOn, switch disconnector fuse, 13A, 250V, neon,, White
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn E8331DFSGN_WE in color white is a 1-gang fused connection unit with neon LED indicator. This device is 86 mm in width, 86 mm in height and 30.5 mm in depth. 250V and 13A are the rated operation voltage and rated current of this fused connection. The screw terminal connection enables the wires to be held by the tightening of a screw. The fuse type of this fused connection unit is blade, helping protect your electric home appliances. Wall mounted is the mounting support type of this fused connection. The premium steel/copper/PC (polycarbonate) material makes it resistant enough. IP20 level makes the fused connection as reliable and resistant as possible. Being environmentally friendly, this equipment is a green premium product too. The device satisfies the standard of BS 1363 too.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8331DFSGN_WE |
ประเภทสินค้า | Switch-Disconnector-Fuse |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 162.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 30.5 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |