AvatarOn, switch disconnector fuse, 13A, 250V, neon, Dark wood

E8331DFSGN_WD

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn E8331DFSGN_WD in color wood is a 1-gang fused connection unit with neon LED indicator. The dimension of this device is 86 mm, 86 mm and 30.5 mm. The rated operation voltage is 250V and current is 13A. The screw terminal connection enables the wires to be held by the tightening of a screw. The fuse type of this fused connection unit is blade, helping protect your electric home appliances. Wall mounted is the mounting support type of this fused connection. The premium steel/copper/PC (polycarbonate) material makes it resistant enough. The IP rating of this device is IP20. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. The standard of BS 1363 is well satisfied.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8331DFSGN_WD
ประเภทสินค้า Switch-Disconnector-Fuse
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 162.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 30.5 x 86 x 86 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว