AvatarOn, switch disconnector fuse, 13A, 250V, neon, Dark grey

E8331DFSGN_DG
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn E8331DFSGN_DG in color dark grey is a 1-gang fused connection unit with neon LED indicator. It is 86 mm in width, 86 mm in height and 30.5 mm in depth. 250V and 13A are the rated operation voltage and rated current of this fused connection. The connection terminal of this fused connection is screw terminal. Blade is the fuse type of this device, improving the safety. This fused connection is mounted on the wall. The material it uses is steel/copper/PC (polycarbonate), characterizing high impact strength. It reaches IP 20 degree of protection too. This fused connection unit meets the standard of IEC 60669-2-1.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8331DFSGN_DG
ประเภทสินค้า Switch-Disconnector-Fuse
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 162.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 30.5 x 86 x 86 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว