
calcActive())">
AvatarOn, switch, 16AX, 250V, intermediate, White
E8331M_WE_G5
THB 236.00
THB 201.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8331M_WE_G5
AvatarOn, switch, 16AX, 250V, intermediate, White
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
AvatarOn, switch, 16AX, 250V, intermediate, White
THB 236.00
THB 201.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn switch E8331M_WE_G5 is a complete product in color white with 1 rocker. This is an intermediate switch. And its rated current is 16AX. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 29.95 mm in depth, with an embedding depth of 20.25 mm. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Besides, the IP rating of this device is IP20. Its connection terminals are brass terminal. The switch is made of polycarbonate, polycarbonate + GF 20 %, making it as resistant as possible. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8331M_WE_G5 |
ประเภทสินค้า | Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 109.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 29.95 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |