
calcActive())">
AvatarOn, socket-outlet, 16A, 2 x 3P, universal, White
E83426UES2_WE
THB 338.12
THB 281.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E83426UES2_WE
AvatarOn, socket-outlet, 16A, 2 x 3P, universal, White
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
AvatarOn, socket-outlet, 16A, 2 x 3P, universal, White
THB 338.12
THB 281.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn socket-outlet E83426UES2_WE is a complete product in color white. With 2 socket outlets. The pole configuration of the outlet is 2 x 3P. And this device is universal standard. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The connection terminals of this socket-outlet are brass pillar, folded terminal. It is 86 mm in width, 86 mm in height, and 26.7 mm in depth. Besides, the IP rating of this device is IP20. The socket-outlet is made of polycarbonate, making it as resistant as possible. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E83426UES2_WE |
ประเภทสินค้า | Socket-Outlet |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 100.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 26.7 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |