AvatarOn, shaver socket, 115/240V, 20VA, Wood

E83T727V_WD

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn E83T727V_WD in color wood is a universal vertical shaver socket. The input voltage of this shaver socket is 240V, output voltage 115V/240V and rated operating power 20VA. The socket is 86 mm in width, 147 mm in height and 50 mm in depth. Surface mounting is the mounting type of this shaver socket. And its connection terminal is pillar terminal. Besides, the PC (polycarbonate) and brass material makes the device as resistant as possible. IP21 level makes the shaver socket as reliable and resistant as possible. This socket is UV resistant, preventing unintended failure as a result of deterioration. The standard of IEC 61558-2-5 is well satisfied.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E83T727V_WD
ประเภทสินค้า Shaver Socket
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 154.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 50 x 86 x 147 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว