AvatarOn, shaver socket, 115/240V, 20VA, Wine Gold

E83T727V_WG

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn E83T727V_WG in color wine gold is a universal vertical shaver socket. And its input voltage is 240V and the output voltage is 115V/240V. Its rated operating power is 20VA. It is 86 mm in width, 147 mm in height and 50 mm in depth. Surface mounting is the mounting type of this shaver socket. The device connection terminal is pillar terminal. It is resistant enough being made of PC (polycarbonate) and brass material. The IP rating of this device is IP21. Being UV resistant, it doesn’t degrade after long-term exposure to ultraviolet light. Besides, standard of IEC 61558-2-5 is well met.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E83T727V_WG
ประเภทสินค้า Shaver Socket
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 154.0 g
Discount Percentage Max Val 0-10
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 50 x 86 x 147 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว