AvatarOn, shaver socket, 115/240V, 20VA, White

E83T727V_WE

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn E83T727V_WE in color white is a universal vertical shaver socket. And its input voltage is 240V and the output voltage is 115V/240V. Its rated operating power is 20VA. It is 86 mm in width, 147 mm in height and 50 mm in depth. Both flush and surface mounting can be realized. The device connection terminal is pillar terminal. It is made of PC (polycarbonate) and brass material, featuring superior quality. Besides, the IP rating of this device is IP21. This socket is UV resistant, preventing unintended failure as a result of deterioration. Besides, standard of IEC 61558-2-5 is well met.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E83T727V_WE
ประเภทสินค้า Shaver Socket
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 154.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 50 x 86 x 147 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว