calcActive())">
AvatarOn, shaver socket, 115/240V, 20VA, Dark grey
E83T727V_DG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E83T727V_DG
AvatarOn, shaver socket, 115/240V, 20VA, Dark grey
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
Schneider Electric AvatarOn E83T727V_DG in color dark grey is a universal vertical shaver socket. And its input voltage is 240V and the output voltage is 115V/240V. Its rated operating power is 20VA. It is 86 mm in width, 147 mm in height and 50 mm in depth. This shaver socket enables both flush and surface mounting. The device connection terminal is pillar terminal. PC (polycarbonate) and brass material makes it as resistant and lasting as possible. IP21 level makes the shaver socket as reliable and resistant as possible. It resists to UV radiation as well. Besides, standard of IEC 61558-2-5 is well met.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E83T727V_DG |
ประเภทสินค้า | Shaver Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 154.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 50 x 86 x 147 mm |
Pincode Group | Thailand |