
calcActive())">
AvatarOn, night foot lamp, White
E8390FLW_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8390FLW_WE
AvatarOn, night foot lamp, White
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn night foot lamp E8390FLW_WE is in color white. It is 87 mm in width, 87 mm in height, 40 mm in depth, with an embedding depth of 30.3 mm. And its rated current is 20mA. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Being made of polycarbonate material, this night foot lamp is quite reliable and resistant. By satisfying the IEC 60598-1 standard, AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8390FLW_WE |
ประเภทสินค้า | Night Foot Lamp |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 74.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 40 x 87 x 87 mm |
Pincode Group | Thailand |