calcActive())">
AvatarOn, fused connection, 25A, 250V, Dark grey
E8331TB_DG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8331TB_DG
AvatarOn, fused connection, 25A, 250V, Dark grey
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
Schneider Electric AvatarOn E8331TB_DG in color dark grey is a 1-gang fused connection unit. It is 86 mm in width, 86 mm in height and 38 mm in depth. The rated operation voltage is 250V and current is 25A. And its connection terminal is pillar terminal. Blade is the fuse type of this device, improving the safety. This fused connection is mounted on the wall. PC (polycarbonate) makes it as resistant and lasting as possible. Besides, standard of BS 5733 is well met.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8331TB_DG |
ประเภทสินค้า | Fused Connection |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 162.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 38 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |