AvatarOn, data socket, RJ45, cat5e, shuttered, Wine Gold

E8331RJS5_WG

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn RJ45 5e data socket E8331RJS5_WG is a complete product in color wine gold for data communication. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. It takes your safety into consideration all the time as it is shuttered. The data socket is made of polycarbonate, making it as resistant as possible. This data socket comes with 1 gang. What's more, it well satisfied the standard of ASTMD4566-98, TIA/EIA-568-B.2-1. It is 86 mm in width. 86 mm in height. 31 mm in depth. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8331RJS5_WG
ประเภทสินค้า Data Socket
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 59.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 31 x 86 x 86 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

AvatarOn, 2 data sockets, RJ45, cat5e, shuttered, wine Gold
E8332RJS5_WG

สินค้าหมด