calcActive())">
AvatarOn, data socket, HDMI + USB, Wine Gold
E8332HDUSB_WG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8332HDUSB_WG
AvatarOn, data socket, HDMI + USB, Wine Gold
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
Schneider Electric AvatarOn data socket E8332HDUSB_WG in color wine gold is a complete product for data communication. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. It is 86 mm in width. 86 mm in height. 38 mm in depth. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8332HDUSB_WG |
ประเภทสินค้า | Data Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 84.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 38 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |