AvatarOn, data socket, HDMI + RJ45, Wine Gold
SKU :
E8332HDRJS5_WG
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
THB 0.00
สินค้าหมด
Unfortunately this product is not available at this moment
Notify me when this product is in stock
- คำอธิบาย
- ข้อมูลจำเพาะ
- รีวิว
คำอธิบาย
ภาพรวม
| Activity | HDCWD |
|---|---|
| หมายเลขส่วนประกอบ | E8332HDRJS5_WG |
| ประเภทสินค้า | Data Socket |
| น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 104.0 g |
| ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
| ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
| กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 41 x 86 x 86 mm |
| กลุ่มรหัสไปรษณีย์ | Thailand |
คำอธิบาย
ภาพรวม
| Activity | HDCWD |
|---|---|
| หมายเลขส่วนประกอบ | E8332HDRJS5_WG |
| ประเภทสินค้า | Data Socket |
| น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 104.0 g |
| ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
| ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
| กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 41 x 86 x 86 mm |
| กลุ่มรหัสไปรษณีย์ | Thailand |