E8334_GH

AvatarOn, cover plate for switch, 4 rocker, Metal Gold Hairline

1/1
E8334_GH

AvatarOn, cover plate for switch, 4 rocker, Metal Gold Hairline

สินค้าหมด
Commercial Reference
E8334_GH
4G Sw Cover, GH
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

AvatarOn, cover plate for switch, 4 rocker, Metal Gold Hairline

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn cover plate E8334_GH is in color metal gold hairline for switch with 4 rockers. The fixing mode of this device is by 2 screws. Being made of PC (polycarbonate) material, this cover plate is quite reliable and resistant. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 21 mm in depth. And it features protective untreated surface treatment. The surface finish is glossy, delivering an elegant and high-end feeling to a room. This cover plate is SVHC (substances of very high concern) free too. What's more, it well satisfied the standard of BS 5733, IEC 60670.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCWD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    E8334_GH
  • ประเภทสินค้า
    Cover Plate
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    38.0 g
  • Discount Percentage Max Val
    0-10
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    AvatarOn E
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    21 x 86 x 86 mm
  • Pincode Group
    Thailand
more specification
less specification

รีวิว

Write Your Own Review
คุณกำลังเขียนรีวิว:AvatarOn, cover plate for switch, 4 rocker, Metal Gold Hairline
Your Rating

* Required Field