
calcActive())">
AvatarOn, cover plate for switch, 3 rocker, Key holder, Metal Gold Hairline
E8333KH_GH
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8333KH_GH
AvatarOn, cover plate for switch, 3 rocker, Key holder, Metal Gold Hairline
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn cover plate E8333KH_GH is in color metal gold hairline for switch with 3 rockers. This cover plate has a key holder. The fixing mode of this device is by 2 screws. Being made of PC (polycarbonate) material, this cover plate is quite reliable and resistant. It is 96 mm in width, 86 mm in height, 21 mm in depth. And it features protective untreated surface treatment. The surface finish is glossy, delivering an elegant and high-end feeling to a room. This cover plate is SVHC (substances of very high concern) free too. What's more, it well satisfied the standard of BS 5733, IEC 60670.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8333KH_GH |
ประเภทสินค้า | Cover Plate |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 44.0 g |
Discount Percentage Max Val | 0-10 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 21 x 96 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |