AvatarOn, cover plate for switch, 3 rocker, Key holder, Dark Grey

E8333KH_DG

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn cover plate E8333KH_DG is in color dark grey for switch with 3 rockers. This cover plate has a key holder. The fixing mode of this device is by 2 screws. Being made of PC (polycarbonate) material, this cover plate is quite reliable and resistant. It is 96 mm in width, 86 mm in height, 21 mm in depth. And it features protective untreated surface treatment. The surface finish is glossy, delivering an elegant and high-end feeling to a room. This cover plate is SVHC (substances of very high concern) free too. What's more, it well satisfied the standard of BS 5733, IEC 60670.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8333KH_DG
ประเภทสินค้า Cover Plate
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 44.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 21 x 96 x 86 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว