
calcActive())">
AvatarOn, cover plate for switch, 2 rocker, Wood
E8332_WD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8332_WD
AvatarOn, cover plate for switch, 2 rocker, Wood
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn cover plate E8332_WD is in color wood for switch with 2 rockers. The fixing mode of this device is by 2 screws. The cover plate is made of PC (polycarbonate), making it as resistant as possible. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 21 mm in depth. And it features protective untreated surface treatment. The surface finish is glossy, delivering an elegant and high-end feeling to a room. This cover plate is SVHC (substances of very high concern) free too. What's more, it well satisfied the standard of BS 5733, IEC 60670.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8332_WD |
ประเภทสินค้า | Cover Plate |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 40.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 21 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |