AvatarOn, cover plate for switch, 2 rocker, White

E8332_WE

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn cover plate E8332_WE is in color white for switch with 2 rockers. The fixing mode of this device is by 2 screws. The cover plate is made of PC (polycarbonate), making it as resistant as possible. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 21 mm in depth. And it features protective untreated surface treatment. The surface finish is glossy, which ensures a bright, even an inviting finish. This cover plate is SVHC (substances of very high concern) free too. What's more, it well satisfied the standard of BS 5733, IEC 60670.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8332_WE
ประเภทสินค้า Cover Plate
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 40.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 21 x 86 x 86 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว