AvatarOn, card switch, 16 A, 250 V, Wood

E8331EKT_WD

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn E8331EKT_WD in color wood is a key card switch , which is specially designed for hotel. Unobtrusive in daytime, the fluorescent LED locator glows with a soft luminescence in the dark, indicating the location of each switch at night. The rated operation voltage of this switch is 250V, and rated current 16A. It is 86 mm in width, 86 mm in height and 43.8 mm in depth. And the embedding depth is 34.1 mm. The key card switch's mounting types are flush and surface. The device connection terminal is brass terminal. The premium polycarbonate material makes it resistant enough. The standard of IEC 60669-2-1 is well satisfied.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8331EKT_WD
ประเภทสินค้า Card Switch
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 124.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 43.8 x 86 x 86 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว