calcActive())">
AvatarOn, card switch, 16 A, 250 V, Dark Grey
E8331EKTID_DG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8331EKTID_DG
AvatarOn, card switch, 16 A, 250 V, Dark Grey
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
AvatarOn, card switch, 16 A, 250 V, Dark Grey
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8331EKTID_DG |
ประเภทสินค้า | Card Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 84.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 46.36 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |