
calcActive())">
AvatarOn, audio socket, 4 RCA, Dark Grey
E8332SC_DG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8332SC_DG
AvatarOn, audio socket, 4 RCA, Dark Grey
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn audio socket E8332SC_DG is a complete product in color dark grey for loudspeaker. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The audio socket is made of PC (polycarbonate), making it as resistant as possible. It has an embedding depth of 18.3 mm. This audio socket is 86 mm in width, 28 mm in height and 86 mm in depth. And it features protective untreated surface treatment. It reaches IP20 degree of protection too. The surface finish is glossy, which ensures a bright, even an inviting finish. What's more, this device is qualified as a green premium product, with minimal use of hazardous substances. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8332SC_DG |
ประเภทสินค้า | Audio Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 108.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 86 x 86 x 28 mm |
Pincode Group | Thailand |