AvatarOn, aligning frame, 5 gangs, Dark grey

E8331_56_DG

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn E8331_56_DG in color dark grey is a 5 gang aligning frame. It is 431 mm in width, 85.6 mm in height and 3.0 mm in depth. Its device mounting types are both flush and surface. Polycarbonate material makes it as resistant and lasting as possible. It resists to UV radiation as well.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8331_56_DG
ประเภทสินค้า Aligning Frame
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 94.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 x 431 x 85.6 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว