AvatarOn, aligning frame, 4 gangs, Wine Gold

E8331_46_WG

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn E8331_46_WG in color wine gold is a 4 gang aligning frame. It is 345 mm in width, 85.6 mm in height and 3.0 mm in depth. Both flush and surface mounting can be realized. The material it uses is PC (polycarbonate), characterizing high impact strength.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8331_46_WG
ประเภทสินค้า Aligning Frame
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 74.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 x 345 x 85.6 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว