calcActive())">
AvatarOn, aligning frame, 4 gangs, White
E8331_46_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8331_46_WE
AvatarOn, aligning frame, 4 gangs, White
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
Schneider Electric AvatarOn E8331_46_WE in color white is a 4 gang aligning frame. The dimension of this aligning frame is 345 mm, 85.6 mm and 3.0 mm. Its device mounting types are both flush and surface. Polycarbonate material makes the aligning frame as resistant as possible. This aligning frame is UV resistant, preventing unintended failure as a result of deterioration.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8331_46_WE |
ประเภทสินค้า | Aligning Frame |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 74.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3 x 345 x 85.6 mm |
Pincode Group | Thailand |