calcActive())">
AvatarOn, aligning frame, 4 gangs, Dark grey
E8331_46_DG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8331_46_DG
AvatarOn, aligning frame, 4 gangs, Dark grey
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
Schneider Electric AvatarOn E8331_46_DG in color dark grey is a 4 gang aligning frame. It is 345 mm in width, 85.6 mm in height and 3.0 mm in depth. The device mounting type can be either flush or surface. The premium polycarbonate material makes it resistant enough. It resists to UV radiation as well.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8331_46_DG |
ประเภทสินค้า | Aligning Frame |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 74.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3 x 345 x 85.6 mm |
Pincode Group | Thailand |