calcActive())">
AvatarOn, aligning frame, 3 gangs, Wine Gold
E8331_36_WG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8331_36_WG
AvatarOn, aligning frame, 3 gangs, Wine Gold
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
Schneider Electric AvatarOn E8331_36_WG in color wine gold is a 3 gang aligning frame. This aligning frame is 258 mm in width, 85.6 mm in height and 3.0 mm in depth. The aligning frame's mounting types are flush and surface. PC (polycarbonate) makes the aligning frame as resistant as possible.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8331_36_WG |
ประเภทสินค้า | Aligning Frame |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 54.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3 x 258 x 85.6 mm |
Pincode Group | Thailand |