calcActive())">
AvatarOn, aligning frame, 3 gangs, White
E8331_36_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8331_36_WE
AvatarOn, aligning frame, 3 gangs, White
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
Schneider Electric AvatarOn E8331_36_WE in color white is a 3 gang aligning frame. The dimension of this aligning frame is 258 mm, 85.6 mm and 3.0 mm. This aligning frame enables both flush and surface mounting. PC (polycarbonate) material makes it as resistant and lasting as possible. It is able to withstand the degradation caused by exposure to ultraviolet light too.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8331_36_WE |
ประเภทสินค้า | Aligning Frame |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 54.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3 x 258 x 85.6 mm |
Pincode Group | Thailand |