AvatarOn, aligning frame, 3 gangs, Dark grey

E8331_36_DG

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn E8331_36_DG in color dark grey is a 3 gang aligning frame. It is 258 mm in width, 85.6 mm in height and 3.0 mm in depth. Both flush and surface mounting can be realized. Polycarbonate material makes the aligning frame as resistant as possible.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8331_36_DG
ประเภทสินค้า Aligning Frame
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 54.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 x 258 x 85.6 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว