calcActive())">
AvatarOn, aligning frame, 2 gangs, Wine Gold
E8331_26_WG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8331_26_WG
AvatarOn, aligning frame, 2 gangs, Wine Gold
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
Schneider Electric AvatarOn E8331_26_WG in color wine gold is a 2 gang aligning frame. This aligning frame is 172 mm in width, 85.6 mm in height and 3.0 mm in depth. The device mounting type can be either flush or surface. Polycarbonate material makes it as resistant and lasting as possible.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8331_26_WG |
ประเภทสินค้า | Aligning Frame |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 34.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3 x 172 x 85.6 mm |
Pincode Group | Thailand |