AvatarOn, aligning frame, 2 gangs, White

E8331_26_WE

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn E8331_26_WE in color white is a 2 gang aligning frame. The dimension of this aligning frame is 172 mm, 85.6 mm and 3.0 mm. The device mounting type can be either flush or surface. The material it uses is PC (polycarbonate), characterizing high impact strength. This aligning frame is UV resistant, preventing unintended failure as a result of deterioration.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ E8331_26_WE
ประเภทสินค้า Aligning Frame
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 34.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarOn E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 x 172 x 85.6 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว